• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Extrem langer Steckschlüssel (Sechskant) , 3S-L120

Extrem langer Steckschlüssel (Sechskant) , 3S-L120
Hexagonal ultra-long socket for manual use.
[Features]
· For bolts and nuts with long screws protruding, such as with automobile bumpers and door hinges.
· Ideal for narrow spots where wrenches or offset wrenches cannot reach.
[Applications]
· Maintenance and assembly of automobiles, and maintenance of motorcycles and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3S-08L120
3S-10L120
3S-12L120
3S-14L120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

26.14 €

1 9 Arbeitstage 81217.38685

26.74 €

1 5 Arbeitstage 1014.517.3108105

27.34 €

1 5 Arbeitstage 1216.817.31211115

28.98 €

1 5 Arbeitstage 1420181512170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support