Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber

Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber
Replacement type impact screwdriver bit.
[Features]
· Can be used by inserting into a bit holder.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIT-3
BIT-4
BIT-M2
BIT-P2
BIT-P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip two-sided width size (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Mass
(g)

5.34 €

1 9 Arbeitstage Sechskantausführung65--3-15

4.44 €

1 9 Arbeitstage Sechskantausführung65--4-15

5.25 €

1 5 Arbeitstage Senkkopf (-)65-7-0.917

4.59 €

1 5 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)75Nr. 2---17

5.15 €

1 9 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)75Nr. 3---17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Verfügbar Specifications Replaceable Type Bit

Technischer Support