• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, Whitworth-Schraube zur allgemeinen Verwendung EX-SFT-W

Spiralgewindebohrer, Whitworth-Schraube zur allgemeinen Verwendung EX-SFT-W
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EX-SFT-W1/8-40

Marke: OSG

Preis: 9.74

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-SFT-W1/8-40

Teilenummer
EX-SFT-W1/8-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Whitworth Nominal W1/8 Pitch, Number of Threading(mm) 40
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 46 Accuracy OH1
Screw Left and Right Right Screw Shank diameter(mm) 4 Tool No. 18704

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, Whitworth-Schraube zur allgemeinen Verwendung EX-SFT-W, die Teilenummer ist EX-SFT-W1/8-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-SFT-W1/8-40.

Technischer Support