Spiralgewindebohrer, Ultra-Synchronisierungs-Hahn US-AL-SFT

Spiralgewindebohrer, Ultra-Synchronisierungs-Hahn US-AL-SFT
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Spiral Tap
· Screw type: metric
· Chamfer threads: 3 P
· Work Material: Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [◎] / Magnesium Alloy Casting (MC) (◎) / Zinc Alloy Casting (ZDC) [◎]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-AL-SFT-M3X0.5
US-AL-SFT-M4X0.7
US-AL-SFT-M5X0.8
US-AL-SFT-M6X1
US-AL-SFT-M8X1.25
US-AL-SFT-M10X1.5
US-AL-SFT-M10X1.25
US-AL-SFT-M12X1.5
US-AL-SFT-M12X1.25
US-AL-SFT-M12X1.75
US-AL-SFT-M14X1.5
US-AL-SFT-M14X2
US-AL-SFT-M16X1.5
US-AL-SFT-M16X2
US-AL-SFT-M18X1.5
US-AL-SFT-M18X2.5
US-AL-SFT-M20X1.5
US-AL-SFT-M20X2.5
US-AL-SFT-M24X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Coating Y/N Coating Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Surface Treatment Coating Details Tool No.

24.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5VerfügbarSonstige46OH3194-V coated8311669

24.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7VerfügbarSonstige52OH3216-V coated8311683

24.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8VerfügbarSonstige60OH3246-V coated8311697

25.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61VerfügbarSonstige62OH3296-V coated8311711

32.00 €

1 6 Arbeitstage M81.25VerfügbarSonstige70OH4378-V coated8311725

38.70 €

1 6 Arbeitstage M101.5VerfügbarSonstige75OH4418-V coated8311739

27.23 €

1 6 Arbeitstage M101.25VerfügbarSonstige75OH4418-V coated8311743

35.15 €

1 6 Arbeitstage M121.5VerfügbarSonstige82OH44810-V coated8311761

35.15 €

1 6 Arbeitstage M121.25VerfügbarSonstige82OH44810-V coated8311765

50.20 €

1 6 Arbeitstage M121.75VerfügbarSonstige82OH44810-V coated8311757

46.86 €

1 6 Arbeitstage M141.5VerfügbarSonstige88OH44812-V coated8311783

46.86 €

1 6 Arbeitstage M142VerfügbarSonstige88OH54812-V coated8311779

60.18 €

1 6 Arbeitstage M161.5VerfügbarSonstige95OH45216-V coated8311801

60.18 €

1 6 Arbeitstage M162VerfügbarSonstige95OH55216-V coated8311797

50.57 €

1 6 Arbeitstage M181.5N/AOhne Beschichtung100OH45516Nitriding Treatment-8311819

50.57 €

1 6 Arbeitstage M182.5N/AOhne Beschichtung100OH55516Nitriding Treatment-8311815

65.49 €

1 6 Arbeitstage M201.5N/AOhne Beschichtung105OH45816Nitriding Treatment-8311837

65.49 €

1 6 Arbeitstage M202.5N/AOhne Beschichtung105OH55816Nitriding Treatment-8311833

86.02 €

1 6 Arbeitstage M243N/AOhne Beschichtung120OH56620Nitriding Treatment-8311869

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Number of Grooves 2

Technischer Support