Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 17110 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 17118 | |
15.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | 24 | 5.5 | 17126 | |
14.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 17134 | |
23.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | OH2 | 29 | 6 | 17136 | ||
17.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 17142 | |
28.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 17144 | ||
32.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 17152 | ||
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 17176 | ||
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 17184 | ||
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 17168 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 79012 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 79004 | ||
54.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 150 | OH3 | 52 | 12.5 | 79028 | ||
54.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 150 | OH3 | 52 | 12.5 | 79020 | ||
72.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 150 | OH3 | 55 | 14 | 79044 | ||
72.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 150 | OH3 | 55 | 14 | 79036 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 150 | OH3 | 58 | 15 | 79060 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 150 | OH3 | 58 | 15 | 79052 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of Grooves | 3 |
Surface Treatment | Oxidizing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften