• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube intern überlappend, langer Schaft TIN-LT-S-IRT

Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, kurze Schraube intern überlappend, langer Schaft TIN-LT-S-IRT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [○] / Cast Steel (SC) [○] / Cast Iron (FC) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LT-S-IRT-1/2-14
TIN-LT-S-IRT-1/4-19
TIN-LT-S-IRT-1/8-28
TIN-LT-S-IRT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

145.05 €

1 6 Arbeitstage Rc1/2141501827178309419

80.51 €

1 6 Arbeitstage Rc1/4191201119.512.58309409

64.89 €

1 6 Arbeitstage Rc1/828120816.510.58309405

102.52 €

1 6 Arbeitstage Rc3/8191201421148309414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Torsional Angle(°) 8 (Reverse twist)

Technischer Support