Gewinde-Runde Matrizenserie Rohrgewinde konisches Gewinde Runde Matrize solider Typ TPD-S-PT

Gewinde-Runde Matrizenserie Rohrgewinde konisches Gewinde Runde Matrize solider Typ TPD-S-PT
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: SKS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPD-S-38XPT1/4-19
TPD-S-38XPT3/8-19
TPD-S-50XPT1/2-14
TPD-S-50XPT1/4-19
TPD-S-50XPT1/8-28
TPD-S-50XPT3/4-14
TPD-S-50XPT3/8-19
TPD-S-50XPT5/8-14
TPD-S-57XPT1/2-14
TPD-S-57XPT3/4-14
TPD-S-57XPT5/8-14
TPD-S-63XPT1-1/4-11
TPD-S-63XPT1-1/8-11
TPD-S-63XPT1-11
TPD-S-63XPT3/4-14
TPD-S-63XPT7/8-14
TPD-S-75XPT1-1/2-11
TPD-S-75XPT1-1/4-11
TPD-S-75XPT1-3/8-11
TPD-S-75XPT1-11
TPD-S-100XPT1-3/4-11
TPD-S-100XPT2-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

69.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/41947742

69.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/81947743

84.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/21447754

84.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/41947752

109.42 €

1 6 Arbeitstage R1/82847751

109.42 €

1 6 Arbeitstage R3/41447756

84.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/81947753

119.17 €

1 6 Arbeitstage R5/81447755

204.21 €

1 6 Arbeitstage R1/21447761

204.21 €

1 6 Arbeitstage R3/41447763

223.17 €

1 6 Arbeitstage R5/81447762

254.04 €

1 6 Arbeitstage R1"1/41147775

324.46 €

1 6 Arbeitstage R1"1/81147774

254.04 €

1 6 Arbeitstage R11147773

254.04 €

1 6 Arbeitstage R3/41447771

324.46 €

1 6 Arbeitstage R7/81447772

431.17 €

1 6 Arbeitstage R1"1/21147785

431.17 €

1 6 Arbeitstage R1"1/41147783

484.25 €

1 6 Arbeitstage R1"3/81147784

431.17 €

1 6 Arbeitstage R11147781

758.33 €

1 6 Arbeitstage R1"3/41147791

758.33 €

1 6 Arbeitstage R21147792

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Tool Material Type JIS-SKS Tap Type Matrize
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support