Teilenummer
|
---|
TPD-S-38X1/2-14NPTF |
TPD-S-38X1/4-18NPTF |
TPD-S-38X1/8-27NPTF |
TPD-S-38X3/8-18NPTF |
TPD-S-50X3/4-14NPTF |
TPD-S-63X1-11-1/2NPTF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPTF1/2 | 14 | 47904 | |
90.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPTF1/4 | 18 | 47902 | |
90.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPTF1/8 | 27 | 47901 | |
90.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPTF3/8 | 18 | 47903 | |
151.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPTF3/4 | 14 | 47912 | ||
324.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPTF1 | 11.5 | 47918 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Tool Material Type | HSS-Legierung | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften