Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Material type | Nominal | Tool No. | Dimensions thickness T (mm) | R (mm) | Material | Tip diameter Dc (mm) | Height H (mm) | Effective R Angle (°) | Shape Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB080-D | 7820020 | 2.4 | 4 | Diamond Coating | 8 | 7 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
45.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB080-Q | 7820050 | 2.4 | 4 | Coating | 8 | 7 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
45.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB080-SH | 7820040 | 2.4 | 4 | Coating | 8 | 7 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
45.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB080-SP | 7820030 | 2.4 | 4 | Coating | 8 | 7 | 180 | Spiral Type | |
45.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB080-SP | 7820010 | 2.4 | 4 | Coating | 8 | 7 | 180 | Spiral Type | |
137.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB100-D | 7820021 | 2.6 | 5 | Diamond Coating | 10 | 8.5 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
47.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB100-Q | 7820051 | 2.6 | 5 | Coating | 10 | 8.5 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
47.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB100-SH | 7820041 | 2.6 | 5 | Coating | 10 | 8.5 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
47.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB100-SP | 7820031 | 2.6 | 5 | Coating | 10 | 8.5 | 180 | Spiral Type | |
47.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB100-SP | 7820011 | 2.6 | 5 | Coating | 10 | 8.5 | 180 | Spiral Type | |
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB120-D | 7820022 | 3 | 6 | Diamond Coating | 12 | 10 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB120-Q | 7820052 | 3 | 6 | Coating | 12 | 10 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB120-SH | 7820042 | 3 | 6 | Coating | 12 | 10 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB120-SP | 7820032 | 3 | 6 | Coating | 12 | 10 | 180 | Spiral Type | |
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB120-SP | 7820012 | 3 | 6 | Coating | 12 | 10 | 180 | Spiral Type | |
152.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB160-D | 7820023 | 4 | 8 | Diamond Coating | 16 | 12 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
52.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB160-Q | 7820053 | 4 | 8 | Coating | 16 | 12 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB160-SH | 7820043 | 4 | 8 | Coating | 16 | 12 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB160-SP | 7820033 | 4 | 8 | Coating | 16 | 12 | 180 | Spiral Type | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB160-SP | 7820013 | 4 | 8 | Coating | 16 | 12 | 180 | Spiral Type | |
158.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB200-D | 7820024 | 5 | 10 | Diamond Coating | 20 | 15 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB200-Q | 7820054 | 5 | 10 | Coating | 20 | 15 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB200-SH | 7820044 | 5 | 10 | Coating | 20 | 15 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB200-SP | 7820034 | 5 | 10 | Coating | 20 | 15 | 180 | Spiral Type | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB200-SP | 7820014 | 5 | 10 | Coating | 20 | 15 | 180 | Spiral Type | |
181.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB250-D | 7820025 | 6 | 12.5 | Diamond Coating | 25 | 18.5 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
61.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB250-Q | 7820055 | 6 | 12.5 | Coating | 25 | 18.5 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
61.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB250-SH | 7820045 | 6 | 12.5 | Coating | 25 | 18.5 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
61.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB250-SP | 7820035 | 6 | 12.5 | Coating | 25 | 18.5 | 180 | Spiral Type | |
61.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB250-SP | 7820015 | 6 | 12.5 | Coating | 25 | 18.5 | 180 | Spiral Type | |
230.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | XC4505 | PFB300-D | 7820026 | 7 | 15 | Diamond Coating | 30 | 22.5 | 180 | Spiral Type (diamond coating) | ||
78.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB300-Q | 7820056 | 7 | 15 | Coating | 30 | 22.5 | 220 | Spiral Type (sphere shape) | |
78.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3310 | PFB300-SH | 7820046 | 7 | 15 | Coating | 30 | 22.5 | 180 | Spiral Type (enhanced cutting edge) | |
78.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3225 | PFB300-SP | 7820036 | 7 | 15 | Coating | 30 | 22.5 | 180 | Spiral Type | |
78.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3320 | PFB300-SP | 7820016 | 7 | 15 | Coating | 30 | 22.5 | 180 | Spiral Type |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Number of cutting blades | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Material type
Nominal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften