• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix-Serie, Spitze für runden Bolzenschneider

Phoenix-Serie, Spitze für runden Bolzenschneider
  • Mengenrabatt
Eine Wendeschneidplatte für OSG-PHENIX PCR. Kann entsprechend der Kerbe der Wendeplatten eingestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPHT10T3M8EN-SM-XC5035
RPHT10T3M8EN-SM-XC5040
RPHT10T3MOEN-GL-XP2040
RPHT10T3MOFN-NM-CK010
RPHT1204M8EN-SM-XC5035
RPHT1204M8EN-SM-XC5040
RPHT1204MOEN-GL-XP2040
RPHT1204MOFN-NM-CK010
RPHT1605M8EN-SM-XC5035
RPHT1605M8EN-SM-XC5040
RPHT1605MOEN-GL-XP2040
RPHT1605MOFN-NM-CK010
RPHW10T3MOEN-XC1015
RPHW10T3MOSN-XP3035
RPHW1204MOSN-XC1015
RPHW1204MOSN-XP3035
RPHW1605MOSN-XC1015
RPHW1605MOSN-XP3035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Available corners Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions diameter of inscribed circle B
(mm)
Dimensions thickness T
(mm)
Material

21.60 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5035RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7815050103.97Coating

21.60 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5040RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7816050103.97Coating

15.00 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP2040RPHT10T3MOEN-GL-7813008103.97Coating

15.00 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall8CK010RPHT10T3MOFN-NM-7811009103.97Carbide

23.30 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5035RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7815051124.76Coating

23.30 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5040RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7816051124.76Coating

15.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP2040RPHT1204MOEN-GL-7813011124.76Coating

15.00 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall8CK010RPHT1204MOFN-NM-7811013124.76Carbide

33.30 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5035RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7815052165.56Coating

33.30 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl4XC5040RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7816052165.56Coating

20.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP2040RPHT1605MOEN-GL-7813014165.56Coating

18.20 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall8CK010RPHT1605MOFN-NM-7811016165.56Carbide

15.00 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen8XC1015RPHW10T3MOEN-7812017103.97Coating

12.80 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP3035RPHW10T3MOSN-7814030103.97Coating

15.20 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen8XC1015RPHW1204MOSN-7812018124.76Coating

13.50 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP3035RPHW1204MOSN-7814018124.76Coating

18.40 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen8XC1015RPHW1605MOSN-7812019165.56Coating

16.10 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen8XP3035RPHW1605MOSN-7814019165.56Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) R (kreisförmig) Clearance angle P (11°)

Technischer Support