• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix-Stirnfräseschneider, Spitze für 4-eckigen Schulterfräser-Schneidekern

Phoenix-Stirnfräseschneider, Spitze für 4-eckigen Schulterfräser-Schneidekern
Eine positive quadratische Wendeplatte mit 4 Ecken. Eine kompakte Wendeschneidplatte, geeignet für geringe Schnitttiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDHT09T308FR-NM-CK010
SDKT09T308SR-GL-XC5040
SDKT09T308SR-GL-XP2040
SDKT09T308SR-GL-XP3035
SDKT09T308SR-GM-XP2040
SDKT09T308SR-GM-XP3035
SDKT09T308SR-GR-XC1015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Material type Nominal Work material details Tool No. Material

17.50 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges MetallCK010SDHT09T308FR-NM-7811076Carbide

18.10 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlXC5040SDKT09T308SR-GLHeat-resistant steel7816073Coating

11.60 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlXP2040SDKT09T308SR-GL-7813073Coating

11.60 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenXP3035SDKT09T308SR-GL-7814073Coating

11.60 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlXP2040SDKT09T308SR-GM-7813074Coating

11.60 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenXP3035SDKT09T308SR-GM-7814074Coating

11.60 €

10 6 Arbeitstage GusseisenXC1015SDKT09T308SR-GR-7812075Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle D (15°) Dimensions thickness T(mm) 3.97
A×B(mm) 9.07×9.07 R(mm) 0.8 Auxiliary Cutting Blade b(mm) 2.5
Number of cutting blades 4

Technischer Support