Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Material type | Nominal | Work material details | Tool No. | Dimensions thickness T (mm) | A×B (mm) | R (mm) | Auxiliary Cutting Blade b (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | CK010 | ZDHT11T304FR-NM | - | 7811024 | 3.5 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Carbide | |
17.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | CK010 | ZDKT11T302FR-NM | - | 7811048 | 3.8 | 10×6.8 | 0.2 | 2.0 | Carbide | ||
24.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5040 | ZDKT11T304ER-SM | Heat-resistant steel | 7816034 | 3.8 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Coating | ||
17.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | CK010 | ZDKT11T304FR-NM | - | 7811049 | 3.8 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Carbide | ||
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC1015 | ZDKT11T304SR-GM | - | 7812025 | 3.8 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Coating | |
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT11T304SR-GM | - | 7813025 | 3.8 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Coating | |
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T304SR-GM | - | 7814025 | 3.8 | 10×6.8 | 0.4 | 1.8 | Coating | |
24.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5040 | ZDKT11T308ER-SM | Heat-resistant steel | 7815031 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
24.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5040 | ZDKT11T308ER-SM | Heat-resistant steel | 7816031 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT11T308SR-GL | - | 7813026 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T308SR-GL | - | 7814026 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | |
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT11T308SR-GM | - | 7813032 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | |
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T308SR-GM | - | 7814032 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | |
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC1015 | ZDKT11T308SR-GR | - | 7812033 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT11T308SR-GR | - | 7813033 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T308SR-GR | - | 7814033 | 3.8 | 10×6.8 | 0.8 | 1.4 | Coating | ||
15.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T312SR-GM | - | 7814053 | 3.8 | 10×6.8 | 1.2 | 1 | Coating | |
24.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5035 | ZDKT11T316ER-SM | Heat-resistant steel | 7815027 | 3.8 | 10×6.8 | 1.6 | 0.8 | Coating | ||
24.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5040 | ZDKT11T316ER-SM | Heat-resistant steel | 7816027 | 3.8 | 10×6.8 | 1.6 | 0.8 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T320SR-GM | - | 7814038 | 3.8 | 10×6.8 | 2 | 2.1 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T330SR-GM | - | 7814054 | 3.8 | 10×6.8 | 3 | 1.5 | Coating | ||
15.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT11T340SR-GM | - | 7814055 | 3.8 | 10×6.8 | 4 | - | Coating | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5035 | ZDKT150508ER-SM | Heat-resistant steel | 7815056 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
29.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | XC5040 | ZDKT150508ER-SM | Heat-resistant steel | 7816056 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
22.20 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | CK010 | ZDKT150508FR-NM | - | 7811046 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Carbide | |
19.60 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT150508SR-GL | - | 7813057 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | |
19.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT150508SR-GL | - | 7814057 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
19.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC1015 | ZDKT150508SR-GM | - | 7812029 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
19.60 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT150508SR-GM | - | 7813028 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | |
19.60 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT150508SR-GM | - | 7814029 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | |
19.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | XC1015 | ZDKT150508SR-GR | - | 7812058 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
19.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | XP2040 | ZDKT150508SR-GR | - | 7813058 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating | ||
19.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | XP3035 | ZDKT150508SR-GR | - | 7814058 | 5.56 | 14×9.3 | 0.8 | 1.6 | Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | D (15°) | Number of cutting blades | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Material type
Nominal
Work material details
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften