• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HY-PRO Planet-Fräse TM2C-Halter (2 Nut / Hocheffizienter Typ) TM2C

HY-PRO Planet-Fräse TM2C-Halter (2 Nut / Hocheffizienter Typ) TM2C
[Merkmale] Form: Gewindehalter; Schneidrichtung: rechtsgängig, 2 Einsätze, hocheffizienter Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNTC-TM2C20-2
PNTC-TM2C25-3
PNTC-TM2C32-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

243.21 €

1 6 Arbeitstage 85202014.4171/4"7710532

305.50 €

1 6 Arbeitstage 100432522.5263/8"7710543

352.08 €

1 6 Arbeitstage 120453236425/8"7710555

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand With/without Oil Hole Available

Technischer Support