HY-PRO Planet-Fräse TMNC-HALTER (für 1 Nut / Rohrgewinde) TMNC

HY-PRO Planet-Fräse TMNC-HALTER (für 1 Nut / Rohrgewinde) TMNC
Dies ist ein HY-PRO Planet Cutter TMNC Halter für kegelige Rohrgewinde mit einem Einsatz.
Form: Gewindehalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNTC-TMNC16-3
PNTC-TMNC16-3LH
PNTC-TMNC20-3
PNTC-TMNC20-3LH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Shank length
(mm)
Tool No.

165.21 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand90221612.515.5487710723

165.21 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand80221612.515.5487710823

180.92 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand852320151950.97710733

180.92 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand852320151950.97710833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Size 3/8" With/without Oil Hole Available

Technischer Support