Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PNTC-TMSH-D50-FMA25.4-3 |
PNTC-TMSH-D63-FMA25.4-5 |
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-5 |
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-6B |
PNTC-TMSH-D100-FMA31.75-5 |
PNTC-TMSH-D125-FMA38.1-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Outer Diameter D2 (mm) | Number of flutes | Tip Size | Tool No. | D (mm) | b (mm) | Hole diameter d1 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | Urban Clamp Bolt | d4 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 50 | 6 | 3/8" | 7710891 | 46.5 | 9.5 | 25.4 | 46.5 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
850.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 63 | 4 | 5/8" | 7710892 | 57 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
931.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 80 | 6 | 5/8" | 7710893 | 74 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
931.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 80 | 5 | 3/4"B | 7710894 | 72 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
1,002.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 100 | 7 | 5/8" | 7710895 | 94 | 12.7 | 31.75 | 73.8 | 8 | MBA-M16 | 48 | - | 32.3 | 2 | ||
1,088.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 61 | 125 | 9 | 5/8" | 7710896 | 119 | 15.9 | 38.1 | 98.8 | 10 | MBA-M20 | 60 | - | 38 | 2 |
Loading...
With/without Oil Hole | Available |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Outer Diameter D2(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften