Kurzer Schraubendreher, D-68 / D-69

Kurzer Schraubendreher, D-68 / D-69
Screwdriver to be used for screws in narrow spaces.
[Features]
· Convenient for screws that are located in narrow places where ordinary screwdrivers cannot enter.
· Compact design that allows work in narrow locations.
· Handle shape that transfers force.
· A spherical handle allows the screwdriver to be easily pressed against the screw by grasping the handle in the palm.
[Applications]
· The short overall length of 83 mm allows easy handling in narrow spaces. Exhibits great effect in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-69

Teilenummer
D-69
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Shaft length L (mm) 35
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Shaft Diameter(φ/mm) 6 Overall Length(mm) 83 Handle diameter(φ/mm) 35.5
Weight(g) 45 RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Schraubendreher, D-68 / D-69, die Teilenummer ist D-69.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-69.

Technischer Support