Hersteller-Teilenummer: GSDSET10
Marke: NACHI(FUJIKOSHI)
Preis: 106.55 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GSDSET10
Diameter Dc(mm) | 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | tip angle(Degree) | 118° |
Sie befinden sich auf der Seite für GSDSET10 G Beschichtungsbohrer, Satz von 10, die Teilenummer ist GSDSET10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GSDSET10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften