• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifpapier【5 Stk. pro Packung】

Schleifpapier
  • Mengenrabatt
Clogging prevention treatment is applied and extends the product's life. The base material is flexible and fits curved surfaces well. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precision can be achieved. Available in a convenient small pack. Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Finished polishing for coated surfaces. Craft using wood, glass, etc. For automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDSP-100-5P
TDSP-150-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code Mass

5.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1004989999219661433-932195g

3.55 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

1504989999219685433-934775g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Wasserfestes Papier Usage Handpolitur Abrasive material Siliziumcarbid
Width(mm) 228 Length(mm) 280 The Number of each bag(sheet) 5
Features Clogging prevention treatment is applied and extends the life. The base material is flexible and fits a curved surface well. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precision can be achieved. It is offered in a convenient small pack. Application Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Polish-coating. Woodworking and glass work. Automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal. Material (abrasive grain) Silicon carbide (C)
Material (base) Paper (Awt)

Technischer Support