Hersteller-Teilenummer: TBNS305W
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 99.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBNS305W
Type | Schraubenschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 55.5 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
Set Content(mm) | 10、12、14、17、19 | Set Content(Point) | 5 | JAN Code | 4989433950884 |
Trusco Code | 448-4291 | Mass(g) | 490 | Accessory | Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauenschlüssel (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist TBNS305W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBNS305W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften