Hersteller-Teilenummer: TLC-S9N
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 107.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLC-S9N
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
JAN Code | 4984798000779 | Trusco Code | 432-8329 | Mass(g) | 428 |
Features | Sizes are colored to be easily distinguishable and baked coating is luxurious and difficult to peel off. What's more, 2.5 to 10 mm sizes have a silk screen printed size indicator. Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang), Satz, die Teilenummer ist TLC-S9N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLC-S9N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften