Hersteller-Teilenummer: TSSB-9S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 66.48 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSSB-9S
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Mass(g/Set) | 448 | JAN Code | 4989999269765 | Trusco Code | 445-6572 |
Mass(g) | 448 | Features | A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. | Material | Stainless Steel (SUS420) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl (Standard), die Teilenummer ist TSSB-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSSB-9S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften