Hersteller-Teilenummer: TTB-8S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 61.52 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB-8S
Type | Ausführung T | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 8 |
Mass(g/Set) | 1025 | JAN Code | 4989999269871 | Trusco Code | 445-6688 |
Mass(g) | 1025 | Features | 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. Hardness is HRC 55-60. Material is chrome vanadium steel. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, T-förmiger Griff, die Teilenummer ist TTB-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-8S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften