Hersteller-Teilenummer: TBHR-12S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 49.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBHR-12S
Type (Shape) | L-förmiger Schlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmig, nicht manipulationssicher | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Set | Set Content | T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H | Set Content(piece) | 12 |
JAN Code | 4989999265835 | Trusco Code | 445-5134 | Mass | 337 g/set |
Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality. Rotatable holder means various wrench sizes are easy to put in and take out. | Accessory | Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Schraubenschlüssel für Innensechsrund, die Teilenummer ist TBHR-12S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBHR-12S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften