Hersteller-Teilenummer: TTW-T7H
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 3.01 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTW-T7H
Type (Shape) | T-förmiger Schlüssel (Ausführung E) | Tip shape / tamper-proof | T-förmig, nicht manipulationssicher | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 74 | Shaft length(mm) | 40 | Overall Width(mm) | 31 |
Blade Tip | T7H | JAN Code | 4989999269901 | Trusco Code | 445-6718 |
Mass | 7g | Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. Hardened chrome molybdenum steel. Hardness is HRC 55-60. Black oxide finish. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel für Innensechsrund, die Teilenummer ist TTW-T7H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTW-T7H.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften