• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 9,5 mm)

„Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 9,5 mm)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 003594

Marke: WERA

Preis: 577.07

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

003594

Teilenummer
003594
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

577.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 9.5
Head Fixable Angle(°) 0、15、90 Feed angle(°) 5 Set Contents (Items) 35
JAN Code 4013288121141 Trusco Code 437-1372 Features Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements.
Mass(g) 2802 Set Content Socket 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Ratchet Handle 199 mm Adapter 44 mm T Handle 165 mm Extension Bar 76 mm Universal Joint 50 mm Flexible Extension 75, 150 mm bit (-) 5.5, Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, (+) No. 2, 3, Positive 2, TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Sie befinden sich auf der Seite für „Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 9,5 mm), die Teilenummer ist 003594.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 003594.

Technischer Support