„Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 6,35 mm), 25

„Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 6,35 mm), 25

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 051045

Marke: WERA

Preis: 191.53

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

051045

Teilenummer
051045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.53 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 6.35
Head Fixable Angle(°) 0、15、90 Feed angle(°) 5 Set Contents (Items) 25
JAN Code 4013288155313 Trusco Code 437-1399 Features Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements.
Mass(g) 663 Set Content Socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Ratchet Handle 152 mm Adapter 37 mm Extension Bar 150 mm, Bit Width Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, (-) 5.5, (+) 1, 2, 3, Positive 1, 2, T10, 15, 20, 25, 27, 30

Sie befinden sich auf der Seite für „Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 6,35 mm), 25, die Teilenummer ist 051045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 051045.

Technischer Support