„Kompakt-Ratsche 52“ (gerade Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

525-28B

Teilenummer
525-28B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Magnet N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5 Ausführungsdetails Multiset Setinhalt (+) No. 1, (+) No. 2, (+) No. 3, (-) 6, Hexagon 2.5, 3, 4, 5, 6, Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Opposite Side: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13
Setinhalt (Artikel) 28 JAN-Code 4962485204433 Trusco-Code 446-0502
Eigenschaften Super-thin type with 20 mm wide head. Easy to turn screws even in tight spaces with 52 gear bendable head. Uses super-short bit. Masse(g) 675/set

Sie befinden sich auf der Seite für „Kompakt-Ratsche 52“ (gerade Ausführung) , die Teilenummer ist 525-28B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 525-28B.

Technischer Support