Hersteller-Teilenummer: THP-HP
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 197.43 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THP-HP
Material | Main Body: Zinc Alloy Die-Cast | Size | 400×180×90mm | Applicable Eyelets | THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999238310 | Trusco Code | 328-9800 | Mass(g) | 3500 |
Features | Ideal for attaching multiple eyelets. Supports 7 sizes by using optional self-piercing die. Capable of implanting aluminum and brass eyelets. For attaching eyelets on belts, curtains, vinyl sheets, etc. For the repair and reinforcement of bag holes. | Specifications | Puncture with a belt punch or the like before caulking | Application | For making eyelets in belts, curtains, and blue plastic sheets, etc. For repairing and reinforcing holes in bags. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handpresse (für Aluminium / Messing) , die Teilenummer ist THP-HP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THP-HP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften