„TORX®HF“-Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
060360
060362
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade tip size JAN Code Trusco Code

18.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage T104013288155573437-5441

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage T204013288155597434-7684

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 89
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Details Type Long Type Mass(g) 24.5 Features Wera's exclusive "Torx®HF" is designed to fit to the original form of Torx®. Enhanced torque transmission prevents coming out.

Technischer Support