Hersteller-Teilenummer: 135400
Marke: WERA
Preis: 24.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
135400
Tip Type | Torx-Ausführung (Innensechskant) | Shank diameter(mm) | 4 | Overall Length(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Blade tip size | T1 | JAN Code | 4013288112989 | Trusco Code | 437-5475 |
Mass(g) | 1.9 | Features | Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. | Application | Applicable Manufacturers: HIOS etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften