Elektrische Werkzeugspitze für vorgeschnittenes Material, „Der Assistent des Zimmermanns“

Elektrische Werkzeugspitze für vorgeschnittenes Material, „Der Assistent des Zimmermanns“

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PSF-19

Marke: SUEKAGE TOOL

Preis: 109.66

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSF-19

Teilenummer
PSF-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.66 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Opposite side dimensions(mm) 19 Overall Length(mm) 141
Shaft measurements(mm) 6.35 Head Width(mm) 42 Head thickness(mm) 36
JAN Code 4989530500951 Trusco Code 444-3462 Features With a flare nut shape, a part of the hexagon is open, so it is possible to loosen and tighten the nut regardless of the length of the bolt. Tightening can be done quickly with a rechargeable impact screwdriver.
Material Chrome Vanadium Steel Specifications Electric tip tool for pre-cutting. For tightening of girders joining columns with columns. For tightening of double sliding screws and battledore screws. Mass(g) 490

Technischer Support