Hersteller-Teilenummer: VST25
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 65.95 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VST25
Overall Length(mm) | 120 | Mass(g) | 260 | Conforming Wire | 0.25-2.6 mm single wire / 0.05-3.5 mm2 stranded wire |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881490230 | Trusco Code | 212-1697 | Features | Allows the stepless stripping of single wires and stranded wires. Cutting blade and dimensional guide have been equipped for greater convenience. Wires with the cross-sectional area of about 0.05-3.5 mm2 can be stripped without adjustment. |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Mini-Abisolierzange, die Teilenummer ist VST25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VST25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften