„Long Craft“ (gerade Klinge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

340H-T

Teilenummer
340H-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.66 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Cutting Performance 0.8 Overall Length(mm) 190
Blade Length(mm) 65 Blade thickness(mm) 2.5 JAN Code 4965280668004
Trusco Code 001-3196 Mass(g) 65 Features Hard chrome plated with soft grip. Long blade type craft scissors (multipurpose type scissors).
Material Blade: High carbon blade steel

Sie befinden sich auf der Seite für „Long Craft“ (gerade Klinge), die Teilenummer ist 340H-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 340H-T.

Technischer Support