Hersteller-Teilenummer: BS-2200
Marke: NICHIBAN
Preis: 44.68 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
: 1 unit
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS-2200
Product Type | Befestigungsteil | Color | Rote Ausführung | Width(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 230 | Height(mm) | 150 | Color Details | Orange |
JAN Code | 4987167055813 | Trusco Code | 438-1556 | Mass(g) | 900 |
Maximum Tape Width(mm) | 9 | Features | It can be easily sealed by simply passing the neck of the bag through the groove. Since the groove is diagonal, it can be sealed by simply applying slight force. It uses a rotating system that can be continuously sealed for great work efficiency, and can also be used for the 9 mm width / 100 m winding tape. | Application | For sealing the neck of bags containing food. |
1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Beutelverschließer BS-2200, die Teilenummer ist BS-2200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-2200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften