Verpackungsband, gut verarbeitbar, transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J6190

Teilenummer
J6190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.85 €

24 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.06 Color Details Clear
JAN Code 4904140801403 Mass(g) 165 Features Can be cut by hand, making a specialized cutter unnecessary. Tape is easily pulled out and does not make much noise when packing. Features resistance to vertical tearing and workability.
Material (base) Polypropylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsband, gut verarbeitbar, transparent, die Teilenummer ist J6190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J6190.

Technischer Support