Hersteller-Teilenummer: 202-50
Marke: NITTO DENKO
Preis: 16.68 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
202-50
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White |
Adhesiveness | 3.00N/20mm | Tensile Strength | 60N/20mm | Rewinding Force | 3.00N/20mm |
JAN Code | 4953871102662 | Trusco Code | 432-1294 | Mass(g) | 440 |
Stretch | 200% | Base Materials | Polyvinyl chloride based film | Adhesive | Natural Rubber System |
Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-202, für Metallplatten, starke Klebkraft, die Teilenummer ist 202-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften