Hersteller-Teilenummer: TEX-2508
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 3.58 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEX-2508
Product Type | Befestigungsteil | Color | Blaue Ausführung | Width(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 154 | Height(mm) | 86 | JAN Code | 4989999261189 |
Trusco Code | 445-3557 | Mass(g) | 97 | Maximum Tape Width(mm) | 50 |
Maximum Data, Outer Diameter(mm) | 123 | Features | The main body fits the palm of the hand as it has an arch shape. The blade is equipped with a telescopic safety cover that retracts to the main body by the application of force to cut the tape. | Specifications | For 3-inch (76 mm) paper tubes / With stretchable safety cover |
Applicable Tape | OPP tape | Material | Main Body: ABS Resin, Blade: Hardened Steel (SK-5) | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Bandschneider (aus Kunststoff) für OPP-Band auf Papierkern 3 Zoll (76 mm), die Teilenummer ist TEX-2508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEX-2508.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften