• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Glasgewebeband (Leinenbindung)

Glasgewebeband (Leinenbindung)
Standard glass tape insulating material for lagging work.
[Features]
· Thermal insulation standard product.
· Does not use any asbestos.
[Applications]
· For insulation material for ducts and mufflers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGT-1350
TGT-1750
TGT-3050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

85.81 €

1 6 Arbeitstage 1.34989999430035278-632013001 Roll

110.91 €

1 6 Arbeitstage 1.74989999430042278-633817001 Roll

120.47 €

1 6 Arbeitstage 34989999430059278-634630001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 30 Operating Temperature Range(°C) Up to 550 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support