Gummiband (mit Beschlag, x 1)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR-2025K-1

Teilenummer
GR-2025K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

4.39 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Wiederverwendbarer Reifenschlauch Width(mm) 20
Length(m) 2.5 Thickness(mm) 2 JAN Code 4989999242959
Trusco Code 437-7346 Material Details Hook: Steel Package Form Bag Package
Specifications Type With Hook Features Is ideal for holding truck sheets in place. Mass(g) 126
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband (mit Beschlag, x 1) , die Teilenummer ist GR-2025K-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-2025K-1.

Technischer Support