Streckfolie, für manuelles Verpacken, dünn, Dicke 8 μm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AT8

Teilenummer
AT8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

35.51 €

6 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolie Width(mm) 500 Length(m) 600
Thickness(μm) 8 Color Transparency JAN Code 4986782001281
Trusco Code 432-4447 Mass(g) 2210 Paper Tube I.D.(Inch) 3
Tensile break strength(kgf/cm2) 510 Material Low Density Polyethylene (LLDPE) Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Streckfolie, für manuelles Verpacken, dünn, Dicke 8 μm, die Teilenummer ist AT8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AT8.

Technischer Support