Teilenummer
|
---|
450N-4X5 |
450N-5X5.5 |
450N-6X7 |
450N/8RS |
450N-8X9 |
450N-8X10 |
450N-12X13 |
450N-13X17 |
450N-21X22 |
450N-32X36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Contents (Items) | Set Contents (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 99.5 | 4×5 | Einzelstück | - | - | 4000896020683 | 439-3147 | 12 | ||
18.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 99.6 | 5×5.5 | Einzelstück | - | - | 4000896020706 | 439-3155 | 13 | ||
15.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 121.3 | 6×7 | Einzelstück | - | - | 4000896020713 | 439-3163 | 17 | ||
176.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22 | Produktsatz | 8 | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22 | 4000896020867 | 439-3171 | 956/set | ||
16.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 139 | 8×9 | Einzelstück | - | - | 4000896020744 | 439-3198 | 28 | ||
17.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140.1 | 8×10 | Einzelstück | - | - | 4000896020737 | 439-3180 | 30 | ||
21.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 172.7 | 12×13 | Einzelstück | - | - | 4000896020386 | 439-2931 | 61 | ||
28.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 205.5 | 13×17 | Einzelstück | - | - | 4000896020423 | 439-2949 | 101 | ||
40.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 238 | 21×22 | Einzelstück | - | - | 4000896020522 | 439-3015 | 187 | ||
80.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 343.2 | 32×36 | Einzelstück | - | - | 4000896020638 | 439-3091 | 598 |
Loading...
Type | Doppelschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Contents (Items)
Set Contents (mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften