Teilenummer
|
---|
8801H-3 |
8801H-4 |
8801H-5 |
8801H-6 |
8801H-7 |
8801H-8 |
8801H-9 |
8801H-10 |
8801H-11 |
8801H-12 |
986-4 |
986-5 |
986-6 |
986-7 |
986-8 |
986-9 |
986-10 |
986-12 |
986-14 |
986-17 |
986-19 |
986-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 3 | 50 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039364 | 442-3488 | 31 | ||
45.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 4 | 55 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039371 | 442-3496 | 35 | ||
46.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 5 | 60 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039388 | 442-3500 | 34 | ||
46.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 6 | 65 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039395 | 442-3518 | 37 | ||
48.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 7 | 70 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039401 | 442-3526 | 55 | ||
48.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 8 | 75 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039425 | 442-3534 | 58 | ||
59.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 9 | 80 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039432 | 442-3542 | 76 | ||
59.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 10 | 85 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039340 | 442-3453 | 81 | ||
66.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 11 | 87.5 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896166299 | 442-3461 | 90 | ||
66.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 12 | 90 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039357 | 442-3470 | 113 | ||
40.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.7 | 4 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046928 | 442-3615 | 66 | ||
46.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 5 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046935 | 442-3623 | 72 | ||
46.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 6 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046942 | 442-3631 | 72 | ||
46.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 7 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046959 | 442-3640 | 75 | ||
47.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 8 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046973 | 442-3658 | 75 | ||
50.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 9 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896146734 | 442-3666 | 86 | ||
47.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 10 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046874 | 442-3551 | 86 | ||
55.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046881 | 442-3569 | 130 | ||
59.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 14 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046898 | 442-3577 | 137 | ||
66.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 17 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046904 | 442-3585 | 176 | ||
70.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 19 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046911 | 442-3593 | 239 | ||
79.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 22 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896082865 | 442-3607 | 262 |
Loading...
Set Product | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube |
---|---|---|---|---|---|
Features | Hexagonal socket set with the high quality HAZET is known for. A perfect balance between strength and elasticity has been achieved through specific use of materials appropriate for the socket portion and blade. Knurling around the socket circumference reduces slipping from oil, etc. when rotating by hand. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften