HY-PRO Planetenfräse TMC-Halter (1 Nut / Standard) PNTC-TMC

HY-PRO Planetenfräse TMC-Halter (1 Nut / Standard) PNTC-TMC
[Merkmale] Form: Gewindehalter; Schmierbohrung (Ölbohrung): ja; 1 Einsatz; Standardtyp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNTC-TMC12-2
PNTC-TMC16-3
PNTC-TMC16-3-124/001
PNTC-TMC20-2
PNTC-TMC20-2LH
PNTC-TMC20-3
PNTC-TMC25-4-124/002
PNTC-TMC25-5
PNTC-TMC25-5-124/004
PNTC-TMC25-5LH
PNTC-TMC32-5
PNTC-TMC32-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

150.58 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand7012128.911.51/4"7710112

165.21 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand90221613.6173/8"7710123

209.08 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand9120.51612.215.53/8"7710023

166.83 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand8520208.911.51/4"7710132

166.83 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand8520208.911.51/4"7710232

180.92 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand95432016.6203/8"7710133

260.54 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand88302513.4181/2"7710044

209.08 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand110522524305/8"7710145

260.54 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand98402519255/8"7710045

209.08 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand110522524305/8"7710245

237.79 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand120583231375/8"7710155

236.17 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand115533227353/4"B7710156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

With/without Oil Hole Available

Technischer Support