HY-PRO Planetenfräse Einzelpunkthalter (Zylinderschaft) TM-SC-C

HY-PRO Planetenfräse Einzelpunkthalter (Zylinderschaft) TM-SC-C
Dies ist ein HY-PRO Planet Cutter Einpunkthalter.
Form: Gewindehalter
Schmierbohrung (Ölbohrung): Ja

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNTC-TM2SC-18C23-86-2U
PNTC-TM3SC-20C26-105-2U
PNTC-TM3SC-28C36-144-3U
PNTC-TM4SC-25C31-115-2U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Number of flutes Tip Size Tool No. Maximum machining length L1
(mm)
Tooth Position L2
(mm)
Minimum Grip Length L3
(mm)

217.21 €

1 6 Arbeitstage 1661823.321/4"U7710871865.440

250.79 €

1 6 Arbeitstage 186202631/4"U77108721055.440

333.12 €

1 6 Arbeitstage 2222836.533/8"U7710874144860

344.50 €

1 6 Arbeitstage 196253141/4"U77108731155.446

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Type 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) With/Without Cutting Oil Hole Verfügbar With/without Oil Hole Available

Technischer Support