Teilenummer
|
---|
2TE15-3 |
2TE15-4 |
2TE15-5 |
2TE15-6 |
2TE20-3 |
2TE20-4 |
2TE20-5 |
2TE20-6 |
2TE30-3 |
2TE30-4 |
2TE30-5 |
2TE30-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 25 | 16 | 85 | 16.39 | ||
116.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 30 | 16 | 90 | 20.07 | ||
175.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 35 | 20 | 110 | 23.76 | ||
229.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 40 | 25 | 120 | 27.43 | ||
146.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 25 | 16 | 85 | 21.19 | ||
191.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 30 | 20 | 90 | 25.83 | ||
327.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 35 | 25 | 110 | 30.47 | ||
439.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 40 | 25 | 120 | 35.11 | ||
232.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 20 | 25 | 100 | 26.09 | ||
277.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | 20 | 25 | 100 | 27.09 | ||
312.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 20 | 25 | 100 | 28.09 | ||
511.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 25 | 32 | 110 | 34.87 |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Number of flutes(sheet) | 2 | Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | High-speed steel | Coating | Ohne Beschichtung | Tip Diameter Tolerance (φD) | 0~-0.05 |
Allowable difference of angle (α°)(°) | +10~-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large End Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften