Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
104.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
131.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
104.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
131.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
82.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
107.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
132.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
146.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
82.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
107.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
132.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
85.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
112.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
134.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
147.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
85.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
112.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
134.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
147.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
85.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
112.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
134.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
147.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
86.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
115.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
137.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
89.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
141.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
159.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
101.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
127.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
141.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
112.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
140.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
165.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
165.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 233 | BS9 | 233 | 120 | ||
180.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
115.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
146.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
120.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
177.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
193.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
125.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
179.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
149.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
195.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
162.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
202.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
215.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 80 | 213 | BS9 | 213 | 120 | ||
263.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
274.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 233 | BS9 | 233 | 120 | ||
289.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 120 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
302.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 120 | 253 | BS9 | 253 | 120 | ||
166.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 60 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
209.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
222.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 80 | 213 | BS9 | 213 | 120 | ||
267.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 100 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
222.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 80 | 182 | BS7 | 182 | 92 |
Loading...
Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften