Teilenummer
|
---|
CT-STE4-6 |
CT-STE4-8 |
CT-STE4-10 |
CT-STE4-12 |
CT-STE4-16 |
CT-STE4-20 |
CT-STE4-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 70 | ||
174.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 80 | ||
231.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 90 | ||
290.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 100 | ||
581.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 110 | ||
920.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 120 | ||
1,445.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 130 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften