• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dampf-Hartmetall-Radius-Schaftfräser CT-STE4R (Z10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CT-STE4R6-1
CT-STE4R8-1
CT-STE4R10-1
CT-STE4R10-2
CT-STE4R12-1
CT-STE4R12-2
CT-STE4R12-3
CT-STE4R16-1
CT-STE4R16-2
CT-STE4R16-3
CT-STE4R16-4
CT-STE4R20-1
CT-STE4R20-2
CT-STE4R20-3
CT-STE4R20-4
CT-STE4R25-2
CT-STE4R25-3
CT-STE4R25-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

133.94 €

1 6 Arbeitstage 6115706

171.90 €

1 6 Arbeitstage 8120808

223.92 €

1 6 Arbeitstage 101259010

223.92 €

1 6 Arbeitstage 102259010

290.64 €

1 6 Arbeitstage 1213010012

290.64 €

1 6 Arbeitstage 1223010012

290.64 €

1 6 Arbeitstage 1233010012

580.16 €

1 6 Arbeitstage 1614011016

580.16 €

1 6 Arbeitstage 1624011016

580.16 €

1 6 Arbeitstage 1634011016

580.16 €

1 6 Arbeitstage 1644011016

915.59 €

1 6 Arbeitstage 2014512020

915.59 €

1 6 Arbeitstage 2024512020

915.59 €

1 6 Arbeitstage 2034512020

915.59 €

1 6 Arbeitstage 2044512020

1,390.57 €

1 6 Arbeitstage 2525013025

1,390.57 €

1 6 Arbeitstage 2535013025

1,390.57 €

1 6 Arbeitstage 2545013025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) 0~-0.05 Outer Diameter Tolerance φD(mm) 0~-0.05
Material Z10

Technischer Support