Hersteller-Teilenummer: D-745
Marke: HOZAN
Preis: 10.36 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-745
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2.5 | Shaft length L (mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.6 | Shaft Diameter(φ/mm) | 2.5 | Overall Length(mm) | 139 |
Handle diameter(φ/mm) | 16 | Weight(g) | 23 | Specifications | High visibility LED. Batteries can be changed. |
Compatible Range(V) | AC 100–240 | Application | Used for determining AC polarity and checking electrical conductance. |
Sie befinden sich auf der Seite für LED-Elektroschrauber, D-745, die Teilenummer ist D-745.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-745.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften