• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DANPURON EZ Nr. 3301EZ【5 Stk. pro Packung】

DANPURON EZ Nr. 3301EZ

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3301EZ-BR

Marke: NITTO DENKO

Preis: 37.58

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Pack (10 pcs)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3301EZ-BR

Teilenummer
3301EZ-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

37.58 €

5 Stk. pro Packung

10 Packungen 9 Arbeitstage 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Adhesiveness 8.00N/25mm
Tensile Strength 110N/25mm Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 0.7N/25mm
Features The load on the body during the pasting work is reduced. The tape is not likely to be wrinkled when applied, even though its thickness is only 30 μ. The peculiar sound (crunchy sound) of OPP tape is not generated when rewinding. The tape prevents collapse of loaded objects better than craft tape. Both usability and functionality have been achieved. Application Sealing of cardboard Stretch 140%
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für DANPURON EZ Nr. 3301EZ, die Teilenummer ist 3301EZ-BR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301EZ-BR.

Technischer Support